Menu Ricerca

Cappucci terminali standard

Disponibile

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Acquista
0,0692 € - 0,0965 € Richiedi il lead time qui
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,0834 € - 0,1323 € 5197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,1351 € - 0,2473 € Richiedi il lead time qui
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,1713 € - 0,3122 € Richiedi il lead time qui
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,1962 € - 0,478 € 1195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,3841 € - 0,8456 € Richiedi il lead time qui
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,1466 € - 0,1466 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,6508 € - 1,2753 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,1713 € - 0,3122 € Richiedi il lead time qui
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,2183 € - 0,5361 € 819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
1,0819 € - 1,9068 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,1451 € - 0,2653 € 29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,0776 € - 0,1084 € 63494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,3951 € - 0,8746 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,4283 € - 0,9382 € Richiedi il lead time qui
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,0692 € - 0,0965 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,2542 € - 0,6245 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,7765 € - 1,5199 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,4048 € - 0,8884 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,7005 € - 1,3693 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
  • di 2
Cappuccio terminale 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturale

10327708

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturale

10327746

Fascia di prezzo
0,1323 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
5197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturale

10327784

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327821

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturale

10327869

Fascia di prezzo
0,478 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
1195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturale

10327906

Fascia di prezzo
0,8456 € - 0,3841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturale

10327944

Fascia di prezzo
0,1466 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturale

10327982

Fascia di prezzo
1,2753 € - 0,6508 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturale

10327814

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturale

10327852

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturale

10327999

Fascia di prezzo
1,9068 € - 1,0819 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118719

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118696

Fascia di prezzo
0,1084 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
63494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturale

10327913

Fascia di prezzo
0,8746 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 59.5 mm 30 mm LDPE Naturale

10327951

Fascia di prezzo
0,9382 € - 0,4283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10327692

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturale

10327890

Fascia di prezzo
0,6245 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturale

10328002

Fascia di prezzo
1,5199 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturale

10327937

Fascia di prezzo
0,8884 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturale

10327975

Fascia di prezzo
1,3693 € - 0,7005 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità