Menu Ricerca

Cappuccio terminale 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturale

Il cappuccio terminale circolare standard a pressione in LDPE naturale serve per proteggere in modo sicuro barre, tubature e tubi filettati e non filettati.
Codice articolo:

062048400003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,8456 €
250 - 999 0,5126 €
1000 + 0,3841 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

42,28 €

50 x 0,8456 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 47.6 mm
D 50.5 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci