Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2436 € - 0,5976 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7959 € - 1,5579 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,405 € - 0,8965 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,439 € - 0,9616 € | 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 1,1089 € - 1,9545 € | Richiedi il lead time qui |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,8058 € - 1,5721 € | 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2237 € - 0,5495 € | Richiedi il lead time qui |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2606 € - 0,6401 € | Richiedi il lead time qui |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4149 € - 0,9106 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,718 € - 1,4035 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,2719 € | 25900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4036 € - 0,8951 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0254 € - 1,7987 € | 466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,32 € | 5133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,4957 € | Richiedi il lead time qui |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,3937 € - 0,8667 € | Richiedi il lead time qui |
1.874 in
47.6 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1356 € | 8467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,2535 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,3682 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,2535 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm