Menu Ricerca

Snodi a forcella con perno

In produzione

Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti.
  • Vengono impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Materiale d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Acquista
3,96 € - 6,09 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x24
Acciaio
12.0
62.0
24.0
44,67 € - 59,56 € Richiedi il lead time qui
M18
30.0
18x36
Acciaio
18.0
94.0
36.0
14,51 € - 22,33 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio
20.0
105.0
40.0
126,43 € - 168,57 € Richiedi il lead time qui
M36
60.0
36x72
Acciaio
35.0
188.0
72.0
142,59 € - 190,12 € Richiedi il lead time qui
M27
48.0
28x56
Acciaio
28.0
148.0
56.0
1,59 € - 2,44 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Acciaio
8.0
58.0
32.0
1,50 € - 2,30 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x24
Acciaio
6.0
43.0
24.0
2,16 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x10
Acciaio
5.0
26.0
10.0
1,96 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Acciaio
8.0
58.0
32.0
142,59 € - 190,12 € Richiedi il lead time qui
M27
48.0
28x56
Acciaio
28.0
148.0
56.0
8,50 € - 13,07 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Acciaio
14.0
101.0
56.0
126,43 € - 168,57 € Richiedi il lead time qui
M36
60.0
36x72
Acciaio
35.0
188.0
72.0
104,12 € - 138,82 € Richiedi il lead time qui
M36
60.0
35x54
Acciaio
35.0
188.0
54.0
40,70 € - 54,26 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x80
Acciaio
20.0
145.0
80.0
4,10 € - 6,31 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio
12.0
86.0
48.0
12,06 € - 18,56 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Acciaio
14.0
101.0
56.0
2,21 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x20
Acciaio
10.0
52.0
20.0
80,07 € - 106,76 € Richiedi il lead time qui
M24
42.0
25x50
Acciaio
25.0
132.0
50.0
8,39 € - 12,90 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Acciaio
14.0
72.0
28.0
13,40 € - 20,61 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Acciaio
16.0
115.0
64.0
  • di 9
Snodo a forcella con perno M12 12x24 24.0 Acciaio

20193447

Fascia di prezzo
6,09 € - 3,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M18 18x36 36.0 Acciaio

20193096

Fascia di prezzo
59,56 € - 44,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    18x36
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio

20193102

Fascia di prezzo
22,33 € - 14,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M36 36x72 72.0 Acciaio

20193249

Fascia di prezzo
168,57 € - 126,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    36x72
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Snodo a forcella con perno M27 28x56 56.0 Acciaio

20193171

Fascia di prezzo
190,12 € - 142,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M8 8x32 32.0 Acciaio

20192907

Fascia di prezzo
2,44 € - 1,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M6 6x24 24.0 Acciaio

20193348

Fascia di prezzo
2,30 € - 1,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M5 5x10 10.0 Acciaio

20193317

Fascia di prezzo
3,33 € - 2,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella con perno M8 8x32 32.0 Acciaio

20193386

Fascia di prezzo
3,01 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M27 28x56 56.0 Acciaio

20193164

Fascia di prezzo
190,12 € - 142,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M14 14x56 56.0 Acciaio

20193492

Fascia di prezzo
13,07 € - 8,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M36 36x72 72.0 Acciaio

20193256

Fascia di prezzo
168,57 € - 126,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    36x72
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Snodo a forcella con perno M36 35x54 54.0 Acciaio

20193218

Fascia di prezzo
138,82 € - 104,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    35x54
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Snodo a forcella con perno M20 20x80 80.0 Acciaio

20193126

Fascia di prezzo
54,26 € - 40,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x80
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio

20192983

Fascia di prezzo
6,31 € - 4,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M14 14x56 56.0 Acciaio

20193034

Fascia di prezzo
18,56 € - 12,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M10 10x20 20.0 Acciaio

20193393

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M24 25x50 50.0 Acciaio

20193157

Fascia di prezzo
106,76 € - 80,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    25x50
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Snodo a forcella con perno M14 14x28 28.0 Acciaio

20193485

Fascia di prezzo
12,90 € - 8,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con perno M16 16x64 64.0 Acciaio

20193539

Fascia di prezzo
20,61 € - 13,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0