Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Codice Serie: SR2018
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno nominale | Diametro totale | Lunghezza totale | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Diametro interno nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5027 € - 0,8172 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,6019 € - 1,2024 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,3866 € - 0,7733 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5509 € - 1,1033 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,5792 € - 1,1599 € | 482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3158 € - 0,6302 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3512 € - 0,701 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,606 € - 5,2262 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,6047 € - 0,9531 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8611 € - 1,5154 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0268 € - 1,8128 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,7832 € | 786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5651 € - 0,8908 € | 3598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6359 € - 1,0027 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9446 € - 1,6712 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5849 € - 0,922 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8823 € - 1,5579 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9645 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5325 € - 0,8682 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3385 € - 0,6727 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare