Menu Ricerca

Cuscinetto 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm

Un cuscinetto a manicotto tondo in poliammide adatto a raccordi DIN H6-H7; questo cuscinetto è indicato per alta pressione. Non richiede manutenzione.
Codice articolo Essentra :

10185209

Codice articolo precedente:

103544023243

197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,1731 €
250 - 999 0,7475 €
1000 + 0,5872 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

58,66 €

50 x 1,1731 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 16.0 mm
Diametro esterno nominale 16.0 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Lunghezza totale 12.0 mm
Diametro foro albero 16.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE
Materiale Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci