Menu Ricerca

Slide Bearings

Disponibile



Codice Serie: SR2018

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro esterno nominale Diametro totale Lunghezza totale Materiale Diametro interno Diametro esterno Diametro interno nominale Acquista
0,4905 € - 0,7972 € 3723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
PA 6,6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,5651 € - 1,1316 € 482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
0,7268 € - 1,4508 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
1,2974 € - 2,5977 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
0,7794 € - 0,7794 € 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
0,6425 € - 1,2864 € 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
2,1003 € - 4,2006 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
5,0573 € - 7,9452 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,3081 € - 0,6149 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,3302 € - 0,6563 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,3495 € - 0,6991 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,5789 € - 1,1607 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
0,5872 € - 1,1731 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,4248 € - 1,4248 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,3012 € - 0,601 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,3205 € - 0,6425 € 2879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,3426 € - 0,6839 € 2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,2422 € - 3,7584 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6,6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2,2799 € - 4,6704 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6,6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
4,2973 € - 6,0521 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6,6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
  • di 5
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nero

10332719

Fascia di prezzo
0,7972 € - 0,4905 €

Livelli di giacenza
3723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    190 °C
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
Cuscinetto 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm

10185162

Fascia di prezzo
1,1316 € - 0,5651 €

Livelli di giacenza
482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    14.0 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Diametro foro albero
    14.0 mm
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm

10185261

Fascia di prezzo
1,4508 € - 0,7268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    23.0 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Diametro foro albero
    20.0 mm
Cuscinetto 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292

Fascia di prezzo
2,5977 € - 1,2974 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    25.0 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Diametro foro albero
    25.0 mm
Cuscinetto 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Fascia di prezzo
0,7794 € - 0,7794 €

Livelli di giacenza
514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    30.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    30.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro foro albero
    30.0 mm
Cuscinetto 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

10185223

Fascia di prezzo
1,2864 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    16.0 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro foro albero
    16.0 mm
Cuscinetto 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Fascia di prezzo
4,2006 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    35.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    35.0 mm
  • Diametro esterno
    39.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro foro albero
    35.0 mm
Cuscinetto 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Fascia di prezzo
7,9452 € - 5,0573 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    45.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    45.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Diametro foro albero
    45.0 mm
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Fascia di prezzo
0,6563 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm

10185087

Fascia di prezzo
0,6991 € - 0,3495 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
Cuscinetto 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm

10185155

Fascia di prezzo
1,1607 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro foro albero
    12.0 mm
Cuscinetto 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186

Fascia di prezzo
1,1731 € - 0,5872 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Diametro foro albero
    15.0 mm
Cuscinetto 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm

10185407

Fascia di prezzo
1,4248 € - 1,4248 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    45.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    45.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Diametro foro albero
    45.0 mm
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018

Fascia di prezzo
0,601 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Fascia di prezzo
0,6425 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
2879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Fascia di prezzo
0,6839 € - 0,3426 €

Livelli di giacenza
2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Nero

10332955

Fascia di prezzo
3,7584 € - 1,2422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    130 °C
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    23.0 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
Cuscinetto 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Nero

10333006

Fascia di prezzo
4,6704 € - 2,2799 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    130 °C
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    28.0 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
Cuscinetto 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Nero

10333044

Fascia di prezzo
6,0521 € - 4,2973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    30.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    130 °C
  • Diametro interno nominale
    30.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    34.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm