Questa gamma di sigilli Pull-Tight è caratterizzata da cinghie lisce e ganasce di bloccaggio in metallo, che offrono una chiara prova di manomissione in diverse applicazioni. La gamma comprende JawLock (versioni Mini e Maxi), SegureLock, TeraLock e SmoothLock.Sigilli regolabili con fascette lisce che consentono di individuare immediatamente le prove di una manomissione o violazione, in una varietà di applicazioni.Facili da applicare e serrare al diametro desiderato.Sono disponibili diversi tipi di guarnizione, tra cui quelli con etichette più lunghe e una linguetta strappabile per una facile e veloce rimozione. Materiale: , Polipropilene, PP Colore: Arancione, Blu, Rosso, Bianco, Verde, Giallo, Nero Codice Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | C | Rimovibilità | A | Colore | B | Resistenza alla trazione | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Verde
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 0,2238 € - 0,3357 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Bianco
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 20122973 | 0,1948 € - 0,2887 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blu
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
|
| 0,1616 € - 0,2432 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1064 € - 0,1989 € | 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Arancione
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1837 € - 0,2722 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Giallo
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1492 € - 0,2238 € | 6060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Giallo
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1837 € - 0,2722 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Bianco
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,228 € - 0,3399 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Arancione
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rosso
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 0,2002 € - 0,3004 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,1837 € - 0,2722 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rosso
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1893 € - 0,2846 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Bianco
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,1671 € - 0,2514 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rosso
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
A strappo laterale
|
7.874 in
200.0 mm
|
Verde
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
| 0,2376 € - 0,3565 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Blu
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1018 € - 0,1906 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1616 € - 0,2432 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1064 € - 0,1989 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1837 € - 0,2722 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Verde
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare