Menu Ricerca

Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polipropilene Bianco

Codice articolo Essentra :

20122560

Codice articolo precedente:

1222334

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2432 €
5000 - 9999 0,1948 €
10000 + 0,1616 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

243,20 €

1000 x 0,2432 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 300.0 mm
B 30.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Resistenza alla trazione 12.0 kg-f
Tipo Mini JawLock
Rimovibilità Non Tear-Off
Materiale corpo PP
Meccanismo di bloccaggio Metal Locking Jaw
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci