Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza collare | Dimensioni vite | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M5 x 8
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M3 x 4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 10210154 | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M4 x 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 10
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 15,1442 € - 22,2604 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 16
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare