Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1724 € - 9,1724 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 9,8471 € - 9,8471 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 9,1724 € - 9,1724 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 9,8471 € - 19,5937 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 8,4902 € - 9,4465 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 9,1712 € - 68,6733 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,373 € - 2,6366 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
| 9,1712 € - 68,6733 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,9153 € - 4,0815 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi uguali
|
||
| 20120412 | 18,0874 € - 25,3224 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
|
| 18,0874 € - 33,8183 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
| 15,1442 € - 28,3141 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
| 9,1712 € - 68,6733 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 14,4951 € - 27,1034 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
| 2,9402 € - 3,2669 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 18,0874 € - 33,8183 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
| 14,4951 € - 27,1034 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
| 2,8918 € - 3,2132 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
| 2,7257 € - 3,0286 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Chiavi diverse
|
||
| 15,1442 € - 28,3141 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare