Menu Ricerca

Chiusura a chiave 11.0 mm Saracinesca SS con chiavi uguali Nero

Cam Latch is designed to lock and secure access with rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Easy assembly with clip on housing . This cylinder cam lock is keyed to differ and supplied with two master keys, and it comes in black finish with a stainless steel dust cap. It is DIN rated.
Codice articolo Essentra :

20066772

Codice articolo precedente:

2570327

600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 99 6,1817 €
100 + 4,4155 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

30,91 €

5 x 6,1817 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 16.0 mm
Intervallo di serraggio 11.0 mm
Altezza alloggiamento 11.0 mm
Diametro testa 22.0 mm
Tipo chiave Saracinesca SS con chiavi uguali
Tipo di serratura Keyed Alike
Colore Nero
Finitura Cromato
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Universale
Comprende 2x Keys
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci