Le chiusure a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,1442 € - 28,3141 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
|||||||
13,0185 € - 24,39 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
|||||||
8,0143 € - 15,02 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi diverse
|
|||||||
8,0143 € - 15,02 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi uguali
|
|||||||
4,546 € - 8,9953 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi diverse
|
|||||||
8,0143 € - 15,02 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiave non rimovibile
|
|||||||
4,2282 € - 8,386 € | In produzione |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi diverse
|
|||||||
8,0143 € - 15,02 € | In produzione |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi uguali
|
|||||||
8,0143 € - 15,02 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi diverse
|
|||||||
14,4951 € - 27,1034 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
|||||||
14,4951 € - 27,1034 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
|||||||
15,1442 € - 28,3141 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
|||||||
14,4951 € - 27,1034 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
|||||||
14,4951 € - 27,1034 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
|||||||
15,1442 € - 28,3141 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
|||||||
4,6205 € - 5,9908 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
|||||||
9,1712 € - 68,6733 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
|||||||
14,4951 € - 27,1034 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiavi uguali
|
|||||||
18,0874 € - 33,8183 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
|||||||
14,4951 € - 27,1034 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare