Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 28,3141 € |
50 + | 15,1442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cam Length | 45.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.772 in |
Grip Length | 8.0 mm |
Grip Length | 0.315 in |
Grip Range | 8.0 mm |
Grip Range | 0.315 in |
Housing Height | 20.0 mm |
Housing Height | 0.787 in |
Key Type | Keyed To Differ |
Lock Type | Keyed To Differ |
Colour | Silver |
Finish | Chrome Plated |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Cam Material | Steel Zinc Plated |
Mounting Orientation | Universal |
Includes | Two keys supplied with each latch |
Commodity Code | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare