Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
8,8034 € - 16,4686 € 663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
2,6459 € - 4,1159 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Cromato
Chiave con scanalatura
30.0 mm
2,4994 € - 4,3156 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Cromato
Chiave quadrata di 7,0 mm
27.0 mm
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
8.5 mm
7,5065 € - 14,0408 € 9781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco
Chiave triangolare di 7,0 mm
2,6459 € - 4,1159 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave con scanalatura
20.0 mm
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
26.5 mm
3,5266 € - 4,9372 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
14.5 mm
8,8034 € - 16,4686 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
8,8034 € - 16,4686 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
2,1448 € - 3,3363 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
26.5 mm
Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
28.5 mm
23,9209 € - 23,9209 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 7,0 mm
13.5 mm
1,60 € - 1,7777 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
24.5 mm
8,8859 € - 9,8733 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave quadrata di 6,0 mm
13.5 mm
1,8294 € - 2,8458 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
14.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
14.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
26.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
22.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
24.5 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055981

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro 30.0 mm Lega di zinco

20072599

Fascia di prezzo
4,1159 € - 2,6459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave quadrata di 7,0 mm 27.0 mm Lega di zinco

20072452

Fascia di prezzo
4,3156 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    27.0 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 8.5 mm Lega di zinco

20073008

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 8.5 mm Lega di zinco

20055837

Fascia di prezzo
14,0408 € - 7,5065 €

Livelli di giacenza
9781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro 20.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072551

Fascia di prezzo
4,1159 € - 2,6459 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    20.0 mm
Chiusura a chiave 26.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073206

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a chiave 14.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072667

Fascia di prezzo
4,9372 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055905

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055844

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave 26.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073084

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a chiave 28.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073220


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 13.5 mm Acciaio inossidabile

20051877

Fascia di prezzo
23,9209 € - 23,9209 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Grezzo
  • Intervallo di serraggio
    13.5 mm
Serratura a quarto di giro 32.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20050948

Fascia di prezzo
1,7777 € - 1,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave quadrata di 6,0 mm 13.5 mm Acciaio inossidabile

20051853

Fascia di prezzo
9,8733 € - 8,8859 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Grezzo
  • Intervallo di serraggio
    13.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 14.5 mm Lega di zinco

20077730

Fascia di prezzo
2,8458 € - 1,8294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 14.5 mm PA

20077761

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 26.5 mm PA

20077907

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm PA

20077846

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm