Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
7,4754 € - 14,7988 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
7,4754 € - 14,7988 € 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
5,0711 € - 9,9822 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
5,0711 € - 9,9822 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,5609 € - 1,7343 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1,2487 € - 1,3875 € Richiedi il lead time qui
6,245 € - 11,6767 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
5,0711 € - 9,9822 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
0,8732 € - 0,9703 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
5,0711 € - 9,9822 € 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
5,0711 € - 9,9822 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,8437 € - 0,9375 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
0,8732 € - 0,9703 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
5,0711 € - 9,9822 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
34,9451 € - 65,351 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
9,6052 € - 10,6725 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
23,2113 € - 23,2113 € 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 7,0 mm
7.5 mm
5,0711 € - 9,9822 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
5,0711 € - 9,9822 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro Nero

10281277

Fascia di prezzo
14,7988 € - 7,4754 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro Nero

10281260

Fascia di prezzo
14,7988 € - 7,4754 €

Livelli di giacenza
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nylon

20050597

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nylon

20050573

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro Triangolo 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20050801

Fascia di prezzo
1,7343 € - 1,5609 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza camma
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro

20050665

Fascia di prezzo
1,3875 € - 1,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro Triangolo 8,0 mm 22.5 mm Nylon

20050818

Fascia di prezzo
11,6767 € - 6,245 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nylon

20050634

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nylon

20050429

Fascia di prezzo
0,9703 € - 0,8732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nylon

20050498

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro

20050672

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nylon

20050658

Fascia di prezzo
0,9375 € - 0,8437 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nylon

20050528

Fascia di prezzo
0,9703 € - 0,8732 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nylon

20050580

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20050092

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro

20050207

Fascia di prezzo
10,6725 € - 9,6052 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso Nero

20055554


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 7.5 mm

20051891

Fascia di prezzo
23,2113 € - 23,2113 €

Livelli di giacenza
219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Grezzo
  • Intervallo di serraggio
    7.5 mm
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nylon

20050450

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nylon

20050627

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790