Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8034 € - 16,4686 € | 657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 2,6459 € - 4,1159 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave con scanalatura
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4994 € - 4,3156 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 7,5065 € - 14,0408 € | 9781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco
|
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
|
||
| 2,6459 € - 4,1159 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave con scanalatura
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,5266 € - 4,9372 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 23,9209 € - 23,9209 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,60 € - 1,7777 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,8859 € - 9,8733 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8294 € - 2,8458 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm