Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,116 € - 0,1404 € 794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 10992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,192 € - 0,221 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
0,2666 € - 0,3067 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 1440916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,257 € - 0,2943 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
12.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 10280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1291 € - 0,1671 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2113 € - 0,2415 € 4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
0,116 € - 0,1404 € 3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,2447 € - 0,278 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
10038130 0,1837 € - 0,21 € 26550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
0,116 € - 0,1404 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 287665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1075 € - 0,1142 € 120530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,257 € - 0,2943 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
5.6 mm
0,1008 € - 0,1221 € 28898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 66600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 16710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1359 € - 0,1545 € 8995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
  • di 6
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
10992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 5.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10037461

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    5.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Ad incastro 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Ad incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
Passacavo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037188

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
1440916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10037379

Fascia di prezzo
0,2943 € - 0,257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    12.0 mm
  • Larghezza interna
    12.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 1.8 mm
Passacavo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
10280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo Ad incastro 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Ad incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.5 mm
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038147

Fascia di prezzo
0,2415 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Larghezza interna
    20.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.19 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.19 mm
Passacavo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037232

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2447 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    25.1 mm
  • Larghezza interna
    28.7 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038130

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
26550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Larghezza interna
    20.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.19 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.19 mm
Passacavo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037256

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037195

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
287665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
120530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037331

Fascia di prezzo
0,2943 € - 0,257 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    5.6 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037164

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
28898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037225

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
66600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
16710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
8995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide