Menu Ricerca

Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

Questa sella di cablaggio senza blocco scatta in posizione e tiene fermi i cavi, lontano da altri componenti sensibili e fornisce una buona organizzazione degli spazi. Il materiale di questa sella è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10038130

Codice articolo precedente:

WWS-A-2-01

26550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,21 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1837 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

210,00 €

1000 x 0,21 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Stile raccordo A incastro
Larghezza interna 20.3 mm
Spessore massimo pannello 1.19 mm
Intervallo spessore pannello 1.19 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci