Le selle di cablaggio con blocco a cerniera offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con blocco a cerniera superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Dimensioni foro | Larghezza totale | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3261 € - 0,3813 € | 6084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.441 in
11.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Non montato
|
||
| 0,1492 € - 0,1713 € | 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.42 in
10.67 mm
|
|
0.19 in
4.83 mm
|
|
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,1851 € - 0,2114 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | 30580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | 2594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | 21597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 162776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 10050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | Richiedi il lead time qui |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | 12103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 175000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 432828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | Richiedi il lead time qui |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
0.065 in
1.65 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare