Menu Ricerca

Passacavo 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

Questa sella di cablaggio con chiusura dall'alto articolata si monta ad angolo retto, è rimovibile e si incastra facilmente in un foro di fissaggio su misura. È realizzata in nylon naturale classificato secondo la norma UL.
Codice articolo Essentra :

10037980

Codice articolo precedente:

WSLT-9-01-2-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0948 €
5000 - 9999 0,0875 €
10000 - 19999 0,0827 €
20000 - 29999 0,0783 €
30000 + 0,0692 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

94,80 €

1000 x 0,0948 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza totale 16.8 mm
Altezza interno 9.1 mm
Larghezza interna 10.7 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Naturale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci