Le selle di cablaggio con blocco a cerniera offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con blocco a cerniera superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Hole Size | Larghezza totale | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0675 € - 0,0925 € | 12598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
0,0675 € - 0,0925 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
0,0675 € - 0,0925 € | 59248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
0,0675 € - 0,0925 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
0,0675 € - 0,0925 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
0,1299 € - 0,1604 € | 21124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Adesivo
|
|||
0,376 € - 0,4643 € | 36849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Adesivo
|
|||
0,063 € - 0,0863 € | In produzione |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
0,1602 € - 0,1837 € | In produzione |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
0,0833 € - 0,1145 € | 3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
0,0667 € - 0,0916 € | 7215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
0,1547 € - 0,1768 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Locking
|
|||
0,0667 € - 0,0916 € | 4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
0,0667 € - 0,0916 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
0,0833 € - 0,1145 € | 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
0,1837 € - 0,21 € | 730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Adesivo
|
|||
WSLTB-03A-19A | 0,376 € - 0,4643 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Adesivo
|
||
0,1492 € - 0,1713 € | 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
0,414 € - 0,5111 € | 2862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Adesivo
|
|||
0,1851 € - 0,2114 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare