Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,177 € - 0,2025 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1002 € - 0,1399 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1926 € - 0,2492 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1703 € - 0,2337 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
19.0 mm
0,1108 € - 0,1298 € 5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
12.5 mm
0,4505 € - 0,4505 € 6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 8245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 4020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,5615 € - 0,5615 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.6 mm
0,1283 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 6985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 52014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
  • di 3
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10314234

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Passacavo 2.8 mm 11.0 mm PA Naturale

10341674

Fascia di prezzo
0,1399 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare; Con elemento di blocco
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.4 - 2.0 mm
Passacavo 26.2 mm 11.0 mm PA Naturale

10341681

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare; Con elemento di blocco
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.4 - 2.0 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014530

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014516

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10246023

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    12.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10281598

Fascia di prezzo
0,4505 € - 0,4505 €

Livelli di giacenza
6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.0 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014257

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014325

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
8245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014400

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014455

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014417

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
4020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10281468

Fascia di prezzo
0,5615 € - 0,5615 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 10.5 mm 11.0 mm PA Naturale

10341667

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 mm
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014394

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014295

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014318

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
6985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014448

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014288

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014479

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
52014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0