Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,4113 € - 69,9238 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 69,9238 € - 69,9238 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 81,0702 € - 85,3475 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 11,4722 € - 22,3071 € | 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 81,0702 € - 85,3475 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 10,41 € - 20,2548 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 13,9507 € - 13,9507 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 12,6619 € - 12,6619 € | 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 6,7133 € - 6,7133 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 23,086 € - 25,6637 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| 12,0812 € - 12,0812 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 7,9172 € - 7,9172 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 11,8121 € - 11,8121 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 8,9228 € - 8,9228 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 14,1773 € - 15,7636 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 10,3249 € - 10,3249 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 27,9298 € - 31,0316 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 11,4722 € - 22,3071 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 32,632 € - 36,272 € | Richiedi il lead time qui |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 17,8739 € - 17,8739 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
140.0 kg
140.0 kg