Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0238 € - 0,0277 € 30450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0748 € - 0,0874 € 49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,106 € - 0,1177 € 69875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,165 € - 0,1746 € 41552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,2158 € - 0,253 € 19003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,9868 € - 0,9868 € 12080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0406 € - 0,0472 € 50000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1046 € - 0,1225 € 52228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0961 € - 0,1123 € 35158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,253 € - 0,297 € 5574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,7387 € - 0,7387 € 5129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,2561 € - 0,2696 € 70111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,0926 € - 0,1084 € 240000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,0918 € - 0,1072 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,1666 € - 0,1957 € 4256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0558 € - 0,0653 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0873 € - 0,1218 € 37137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3795 € - 0,3795 € 60705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,4826 € - 0,4826 € 31566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0805 € - 0,0944 € 4581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • di 31
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Fascia di prezzo
0,0277 € - 0,0238 €

Livelli di giacenza
30450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042342

Fascia di prezzo
0,0874 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nylon 6/6

10067949

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
69875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184202

Fascia di prezzo
0,1746 € - 0,165 €

Livelli di giacenza
41552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068410

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,2158 €

Livelli di giacenza
19003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067901

Fascia di prezzo
0,9868 € - 0,9868 €

Livelli di giacenza
12080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Fascia di prezzo
0,0472 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
50000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042359

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
52228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309261

Fascia di prezzo
0,1123 € - 0,0961 €

Livelli di giacenza
35158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068366

Fascia di prezzo
0,297 € - 0,253 €

Livelli di giacenza
5574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184875

Fascia di prezzo
0,7387 € - 0,7387 €

Livelli di giacenza
5129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067703

Fascia di prezzo
0,2696 € - 0,2561 €

Livelli di giacenza
70111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184257

Fascia di prezzo
0,1084 € - 0,0926 €

Livelli di giacenza
240000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10184349

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,0918 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

10042137

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
4256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042304

Fascia di prezzo
0,0653 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondelle di ritegno 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10056288

Fascia di prezzo
0,1218 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
37137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936

Fascia di prezzo
0,3795 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
60705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Fascia di prezzo
0,4826 € - 0,4826 €

Livelli di giacenza
31566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
4581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale