10042137
0050150500VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,191 € |
| 1000 - 1999 | 0,1828 € |
| 2000 + | 0,1625 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro interno | 4.3 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 0.169 in |
| Diametro esterno | 9.0 mm |
| Diametro esterno | 0.354 in |
| Spessore | 0.8 mm |
| Spessore | 0.031 in |
| Tipo rondella | Rondella piatta |
| Forma rondella | Rotondo |
| Colore | Grigio |
| Materiale (nome esteso) | PVDF |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Specifiche | DIN 125 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare