La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0766 € - 0,0896 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1365 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,108 € - 0,108 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10042175 | 0,0417 € - 0,0485 € | 68886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,1586 € - 0,1586 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,079 € | 18909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1458 € | Richiedi il lead time qui |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3795 € - 0,4447 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2563 € - 0,2563 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0761 € - 1,0761 € | 4088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0551 € - 1,1089 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9578 € - 1,9578 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0757 € | 191810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,1444 € | 25534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2691 € - 0,3144 € | 5047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10069585 | 0,0886 € - 0,1039 € | 21256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,032 € - 0,0375 € | 18430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0235 € - 0,0276 € | 32810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0457 € | 36433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0726 € | 95377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare