Menu Ricerca

Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

La rondella piatta fornisce una guarnizione antivibrazione, previene le perdite e distribuisce il carico grazie al suo materiale in gomma termoplastica. Utilizzato negli assemblaggi automobilistici, nell'industria petrolifera e del gas.
Codice articolo Essentra :

10042175

Codice articolo precedente:

0050232001VR

26886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0474 €
10000 - 19999 0,0454 €
20000 + 0,0407 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,40 €

1000 x 0,0474 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.3 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Spessore 1.0 mm
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella piatta
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) TPE/TPV
Colore Nero
Standard DIN
Specifiche DIN 125, DIN 9021
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci