Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5831 € - 1,1648 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,1906 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2362 € - 0,4698 € | Richiedi il lead time qui |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,1451 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6369 € - 1,2726 € | 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,2639 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0974 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0837 € | 68073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1475 € - 0,1475 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4988 € - 1,0004 € | 620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1249 € - 0,2501 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6024 € - 1,2062 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,5969 € | Richiedi il lead time qui |
TPR
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,1141 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1644 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,1146 € | 5591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,1332 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,099 € - 0,1989 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,052 € - 0,1043 € | 4193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,1975 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare