Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0532 € - 0,0621 € | 59800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0235 € - 0,0276 € | 40810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,108 € - 0,108 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0726 € | 88377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10042175 | 0,0417 € - 0,0485 € | 63886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,0392 € - 0,0457 € | 33433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0625 € | 57754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,048 € - 0,056 € | 76575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0896 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0375 € | 17430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,1586 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1365 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0593 € | 50492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1954 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0858 € | 64073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5976 € - 1,1939 € | Richiedi il lead time qui |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0998 € | Richiedi il lead time qui |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6529 € - 1,3044 € | 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,4815 € | 839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,1487 € | 3230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm