Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0635 € - 0,0635 € | 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0444 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | 648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | Richiedi il lead time qui |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0741 € | 1472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,161 € - 0,1763 € | 6770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0741 € | 3440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0809 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,063 € - 0,0699 € | 46615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1458 € | 175774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1326 € | 27350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10380963 | 0,0459 € - 0,0509 € | 41154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
| 0,0709 € - 0,0788 € | 13315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,094 € - 0,094 € | 626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,1101 € | Richiedi il lead time qui |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,017 € - 0,017 € | 38344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0566 € | 37671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | 11661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0741 € | 40866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0444 € | 25929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11