Menu Ricerca

Sigillo per pressacavo 3/4" NPT Neoprene Nero

This rubber washer is designed to help seal cable glands with an NPT thread.
Codice articolo Essentra :

10381151

Codice articolo precedente:

467674

40861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,0741 €
250 - 499 0,0705 €
500 + 0,0666 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

1,85 €

25 x 0,0741 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Spessore 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Neoprene
Dimensioni filettatura 3/4" NPT
Diametro esterno 33.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci