Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0719 € - 0,0799 € | 21061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,1166 € | 6831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0701 € | 50800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1176 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0347 € | 19798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0741 € | 40491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0444 € | 25929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0741 € | 6439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1326 € | 44800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,1101 € | 22225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,017 € - 0,017 € | 38344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,0334 € | 7934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
|
||
| 0,0534 € - 0,0591 € | 78974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0418 € | 2322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
|
||
| 0,0666 € - 0,0741 € | 1522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,161 € - 0,1763 € | 6770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0699 € | 46015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1458 € | 175224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1037 € | 3880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32 x 1.5