Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0635 € - 0,0635 € | 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0444 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | 648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | Richiedi il lead time qui |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10381113 | 0,1076 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
|
| 0,0666 € - 0,0741 € | 40766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0444 € | 25929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
|
||
| 10381212 | 0,0534 € - 0,0591 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
|
|
| 0,1331 € - 0,1485 € | 5571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0591 € | 5592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,1331 € - 0,1485 € | 1637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,0785 € - 0,0874 € | 5548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1037 € | 4038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0591 € | 43140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0566 € | 34971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0678 € | Richiedi il lead time qui |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0809 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63 x 1.5
|
|
||
| 10380963 | 0,0459 € - 0,0509 € | 40754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
| 0,0709 € - 0,0788 € | 13315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm