Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,0699 € | 46015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1458 € | 175274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1326 € | 25200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,1101 € | Richiedi il lead time qui |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,017 € - 0,017 € | 38344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,0334 € | 7859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
|
||
| 10381212 | 0,0534 € - 0,0591 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
|
|
| 0,0509 € - 0,0566 € | 36121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0678 € | Richiedi il lead time qui |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0686 € | 4513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,0737 € | 81644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10381113 | 0,1076 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
|
| 0,0666 € - 0,0741 € | 40866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10380963 | 0,0459 € - 0,0509 € | 40754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
| 0,1048 € - 0,1166 € | 6821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0701 € | 50650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1176 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | 11161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0788 € | 13315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare