Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
10380963 | 0,0448 € - 0,0497 € | 23054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0,0692 € - 0,0769 € | 14265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,0917 € - 0,0917 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
0,0766 € - 0,0853 € | 6048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,1754 € | 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,091 € - 0,1012 € | 4038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,0521 € - 0,0577 € | 43365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
|
||
0,0471 € - 0,0471 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
|
||
0,065 € - 0,0723 € | 12659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 X 1.5
|
|
||
0,091 € - 0,1012 € | Richiedi il lead time qui |
M32 x 1.5
|
|
||
0,0338 € - 0,0338 € | 19798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2" NPT
|
|
||
0,0615 € - 0,0682 € | 50365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,1274 € - 0,1422 € | 178324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
0,1163 € - 0,1293 € | 24750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 X 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0967 € - 0,1074 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,0166 € - 0,0166 € | 38394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0619 € - 0,0619 € | 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
|
||
0,1299 € - 0,1449 € | 5571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
|
||
0,0521 € - 0,0577 € | 6817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
0,1299 € - 0,1449 € | 1657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50 x 1.5
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare