Menu Ricerca

Rondelle imperdibili filettate

Disponibile

Questa linea di rondelle imperdibili presenta una filettatura poco profonda sul diametro interno. Pertanto possono essere avvitate e, una volta passato il filetto, non si separeranno dal bullone o dalla vite imperdibile.

Come installare un assieme vite/rondella imperdibile;
1) Posizionare la vite imperdibile nel foro sul pannello.
2) Infilare la rondella sulla vite, oltre la parte filettata della vite, che trattiene la vite nel pannello.

Le rondelle sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

  • Le rondelle imperdibili presentano una filettatura poco profonda sul diametro interno.
  • Una volta superati i filetti, non si separeranno dalla vite o dal bullone imperdibile.
  • Montaggio a vite.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0168

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 w1 0.05 Acquista
1,65 € - 2,36 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
M3.5
1.2
1,82 € - 2,60 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
M10
3.0
2,35 € - 3,36 € Richiedi il lead time qui
20.0
M10
3.0
2,48 € - 3,55 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0
M12
3.5
4,83 € - 6,90 € Richiedi il lead time qui
32.0
M16
4.0
8,84 € - 12,63 € Richiedi il lead time qui
40.0
M20
5.0
1,68 € - 2,41 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0
M3
1.0
1,38 € - 1,97 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0
M2.5
1.0
1,55 € - 2,21 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
1.6
7,25 € - 10,36 € Richiedi il lead time qui
32.0
M16
4.0
8,57 € - 13,19 € Richiedi il lead time qui
40.0
M20
5.0
1,68 € - 2,41 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
1.2
1,65 € - 2,36 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
M8
2.0
2,36 € - 3,38 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0
M12
3.5
2,14 € - 3,06 € Richiedi il lead time qui
8.0
M3.5
1.2
1,29 € - 1,84 € 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0
M3
1.0
2,02 € - 2,89 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
1.6
2,14 € - 3,06 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
2.0
1,29 € - 1,84 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
1.2
1,42 € - 2,03 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
1.5
  • di 2
Rondella M3.5 8.0 1.2 Acciaio inossidabile 303

20145637

Fascia di prezzo
2,36 € - 1,65 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M10 20.0 3.0 Acciaio inossidabile 303

20145699

Fascia di prezzo
2,60 € - 1,82 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M10 20.0 3.0 Acciaio inossidabile 316

20145828

Fascia di prezzo
3,36 € - 2,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M12 24.0 3.5 Acciaio inossidabile 316

20145774

Fascia di prezzo
3,55 € - 2,48 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M16 32.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20146429

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7318156290
Rondella M20 40.0 5.0 Acciaio inossidabile 303

20146528

Fascia di prezzo
12,63 € - 8,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7318156290
Rondella M3 6.0 1.0 Acciaio inossidabile 316

20145798

Fascia di prezzo
2,41 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M2.5 5.0 1.0 Acciaio inossidabile 316

20145781

Fascia di prezzo
1,97 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M6 12.0 1.6 Acciaio inossidabile 303

20145668

Fascia di prezzo
2,21 € - 1,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M16 32.0 4.0 Acciaio inossidabile 316

20146009

Fascia di prezzo
10,36 € - 7,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M20 40.0 5.0 Acciaio inossidabile 316

20146016

Fascia di prezzo
13,19 € - 8,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M4 8.0 1.2 Acciaio inossidabile 316

20145811

Fascia di prezzo
2,41 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M8 16.0 2.0 Acciaio inossidabile 303

20145675

Fascia di prezzo
2,36 € - 1,65 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M12 24.0 3.5 Acciaio inossidabile 303

20145705

Fascia di prezzo
3,38 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M3.5 8.0 1.2 Acciaio inossidabile 316

20145804

Fascia di prezzo
3,06 € - 2,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M3 6.0 1.0 Acciaio inossidabile 303

20145620

Fascia di prezzo
1,84 € - 1,29 €

Livelli di giacenza
262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M6 12.0 1.6 Acciaio inossidabile 316

20145712

Fascia di prezzo
2,89 € - 2,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M8 16.0 2.0 Acciaio inossidabile 316

20145729

Fascia di prezzo
3,06 € - 2,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M4 8.0 1.2 Acciaio inossidabile 303

20145644

Fascia di prezzo
1,84 € - 1,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    8483608090
Rondella M5 10.0 1.5 Acciaio inossidabile 303

20145651

Fascia di prezzo
2,03 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    8483608090