Menu Ricerca

Rondelle di finitura

Disponibile

Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.

Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco, naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1946

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
64 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro interno Diametro esterno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Tipo rondella Tipo vite Acquista
0,0649 € - 0,0905 € 25598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0877 € - 0,1224 € 17515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0561 € - 0,0783 € 55978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0472 € - 0,0661 € 41188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Rondella standard
Vite piatta
0,0906 € - 0,1265 € 130896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0563 € - 0,0786 € 132951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0952 € - 0,1325 € 41822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
16.0 mm
M4
4 - Impieghi gravosi
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0561 € - 0,0783 € 39113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0632 € - 0,0883 € 60869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,052 € - 0,0729 € 23390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.7 mm
6.8 mm
1
Rondella standard
Vite a testa svasata
0,1036 € - 0,1451 € 14792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.3 mm
18.0 mm
M5
4 - Impieghi gravosi
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0561 € - 0,0783 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0632 € - 0,0883 € 69848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,1094 € - 0,1519 € 538976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,1036 € - 0,1451 € 12608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,1276 € - 0,1644 € 18494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4 - Impieghi gravosi
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,1094 € - 0,1519 € 13784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Rondella imperdibile
Testa vite
0,0561 € - 0,0783 € 3177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Impieghi gravosi
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0472 € - 0,0661 € 138631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,075 € - 0,1047 € 81135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
  • di 4
Rondella di finitura 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Nero

10048412

Fascia di prezzo
0,0905 € - 0,0649 €

Livelli di giacenza
25598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Bianco

10048443

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
17515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Bianco

10048740

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
55978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Bianco

10048849

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
41188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Bianco

10048924

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
130896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Bianco

10048962

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
132951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Bianco

10049068

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
41822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Bianco

10049143

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
39113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Nero

10049174

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
60869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Nero

10048719

Fascia di prezzo
0,0729 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
23390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Diametro esterno
    6.8 mm
Rondella di finitura 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Bianco

10049082

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
14792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Nero

10049150

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Bianco

10049167

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
69848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

10049211

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
538976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Rondella di finitura 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Bianco

10049006

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
12608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Bianco

10049105

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
18494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Bianco

10048948

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
13784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Testa vite
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Rondella di finitura 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Bianco

10049044

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
3177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Bianco

10049129

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
138631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Bianco

10048986

Fascia di prezzo
0,1047 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
81135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4