Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Dimensioni vite Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,02 € - 0,0247 € Richiedi il lead time qui
Naturale
#6
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,019 € - 0,0235 € 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
#8
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,02 € - 0,0247 € Richiedi il lead time qui
Naturale
#10
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,032 € - 0,0395 € 3904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,024 € - 0,0297 € 15313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
5/16
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,0316 € - 0,039 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
#10
Nylon 6/6
7 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0222 € - 0,0275 € 68856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
#4
Nylon 6/6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
  • di 8
Rondelle di ritegno 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    #6
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.390 in 0.032 in Nylon 6/6

10217108

Fascia di prezzo
0,0235 € - 0,019 €

Livelli di giacenza
1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    #8
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.277 in 0.453 in 0.032 in Nylon 6/6

10217146

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    #10
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
3904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    15.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    1/4
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
15313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.9 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    5/16
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.277 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217184

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0316 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    #10
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

10217023

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0222 €

Livelli di giacenza
68856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Dimensioni vite
    #4
  • Materiale
    Nylon 6/6