Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0859 € - 0,1409 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,1671 € | 2582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1865 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1478 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0589 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0897 € | 58100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0288 € | 199039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0924 € | 77785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0388 € | 48862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0288 € | 55754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0823 € | 28064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1164 € | 28526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1344 € | 1111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0823 € | 1116998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,373 € - 0,6065 € | 5857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,0277 € | 342439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,2141 € - 0,391 € | 6229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | 134537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0384 € | 11043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0899 € | Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare