Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
0,0403 € - 0,0498 € 69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
26.2 mm
1.6 mm
0,0808 € - 0,0997 € 2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
28.6 mm
1.6 mm
0,1298 € - 0,1602 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
28.6 mm
0.8 mm
0,0326 € - 0,0403 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
18.6 mm
1.6 mm
0,0305 € - 0,0376 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
22.6 mm
1.6 mm
0,2247 € - 0,2774 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
35.2 mm
1.6 mm
0,2376 € - 0,2934 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
32 mm
1.6 mm
0,0116 € - 0,0144 € 1535198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
5.2 mm
0.8 mm
0,0156 € - 0,0193 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
6.8 mm
1.6 mm
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
19.1 mm
1.6 mm
0,0215 € - 0,0266 € 36854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
8.3 mm
0.8 mm
0,048 € - 0,072 € 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
10.2 mm
1.4 mm
0,0739 € - 0,0912 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
0,0251 € - 0,031 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
0,026 € - 0,0322 € 31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
0,0156 € - 0,0193 € 159278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
5.2 mm
1.6 mm
0,0116 € - 0,0144 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
6.8 mm
0.8 mm
0,0312 € - 0,0386 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
18.6 mm
1.6 mm
0,0217 € - 0,0268 € 70856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
6.4 mm
1.3 mm
0,0195 € - 0,0241 € 10816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
8.3 mm
1.6 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 14.4 mm 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 17.5 mm 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0808 €

Livelli di giacenza
2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 17.5 mm 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 14.3 mm 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 14.3 mm 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Fascia di prezzo
0,0376 € - 0,0305 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    22.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 27.1 mm 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Fascia di prezzo
0,2774 € - 0,2247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    35.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 14.3 mm 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Fascia di prezzo
0,2934 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    32 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 2.9 mm 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Fascia di prezzo
0,0144 € - 0,0116 €

Livelli di giacenza
1535198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    5.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 3.9 mm 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Fascia di prezzo
0,0193 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 9.5 mm 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 5.9 mm 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Fascia di prezzo
0,0266 € - 0,0215 €

Livelli di giacenza
36854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 7.0 mm 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    10.2 mm
  • Spessore
    1.4 mm
Rondella 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Fascia di prezzo
0,0912 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Sealing Washer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Fascia di prezzo
0,031 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Sealing Washer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Fascia di prezzo
0,0322 € - 0,026 €

Livelli di giacenza
31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Sealing Washer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 2.9 mm 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturale

10217009

Fascia di prezzo
0,0193 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
159278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    5.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 3.9 mm 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Fascia di prezzo
0,0144 € - 0,0116 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 11.9 mm 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217276

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 3.9 mm 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

10217023

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0217 €

Livelli di giacenza
70856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    1.3 mm
Rondelle di ritegno 5.0 mm 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Fascia di prezzo
0,0241 € - 0,0195 €

Livelli di giacenza
10816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm