Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Dimensioni vite | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2166 € - 0,2988 € | 22948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,1015 € | 3340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M5
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0586 € | 36511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3.5
|
HDPE
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 119785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0486 € | 46628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,0402 € | 42177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0471 € | 106106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0859 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2303 € - 0,2843 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.000
|
Nylon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | 4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0726 € - 0,0896 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
7/8
|
Nylon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0828 € - 0,1022 € | 2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,3007 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,133 € - 0,1642 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0386 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | 19571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0965 € | 3216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M6
|
HDPE
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,152 € - 0,1877 € | 7233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare