Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,0251 € - 0,031 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
0,0739 € - 0,0912 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
0,026 € - 0,0322 € 31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
0,0156 € - 0,0193 € 158278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
10217047 0,0322 € - 0,0398 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
0,0915 € - 0,113 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0234 € - 0,029 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0215 € - 0,0266 € 34854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0312 € - 0,0386 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,0234 € - 0,029 € 20313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,0466 € - 0,0575 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0472 € - 0,0567 € 4401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0929 € - 0,0929 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0,1549 € - 0,1549 € 44776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,0681 € - 0,0819 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,0851 € - 0,1021 € 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0,2114 € - 0,2915 € 24948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1221 € - 0,1301 € 24925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,0425 € - 0,0425 € 35342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • di 7
Rondella 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Fascia di prezzo
0,031 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Fascia di prezzo
0,0912 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Fascia di prezzo
0,0322 € - 0,026 €

Livelli di giacenza
31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturale

10217009

Fascia di prezzo
0,0193 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
158278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Diametro esterno
    5.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Fascia di prezzo
0,0398 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Fascia di prezzo
0,113 € - 0,0915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Fascia di prezzo
0,029 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.7 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Fascia di prezzo
0,0266 € - 0,0215 €

Livelli di giacenza
34854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    15.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Fascia di prezzo
0,029 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
20313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.9 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Fascia di prezzo
0,0575 € - 0,0466 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Fascia di prezzo
0,0567 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
4401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Fascia di prezzo
0,0929 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Fascia di prezzo
0,1549 € - 0,1549 €

Livelli di giacenza
44776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Fascia di prezzo
0,0819 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Fascia di prezzo
0,1021 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
24948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
24925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0425 €

Livelli di giacenza
35342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66