Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Dimensioni vite Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,024 € - 0,0297 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,2087 € - 0,2577 € Richiedi il lead time qui
Naturale
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0257 € - 0,0317 € Richiedi il lead time qui
Naturale
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
0,0312 € - 0,0386 € Richiedi il lead time qui
Naturale
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0413 € - 0,051 € 69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,0952 € - 0,0952 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M3
HDPE
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1587 € - 0,1587 € 41776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • di 8
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    15.1 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    1/4
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Fascia di prezzo
0,2577 € - 0,2087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    1/4
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.564 in 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

10217283

Fascia di prezzo
0,0317 € - 0,0257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    22.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    3/8
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    22.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    3/8
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Fascia di prezzo
0,051 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    7/16
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,1587 €

Livelli di giacenza
41776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Dimensioni vite
    M10
  • Materiale
    HDPE