Menu Ricerca

Rivetti spinati

Disponibile

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Stile testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1575 € - 0,2031 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1713 € - 0,2224 € 24712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,13 € - 0,1671 € 21527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1713 € - 0,2224 € 33470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1575 € - 0,2031 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1437 € - 0,1865 € 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1713 € - 0,2224 € 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1575 € - 0,2031 € 45393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,13 € - 0,1671 € 53500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1713 € - 0,2224 € 6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1437 € - 0,1865 € 153282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1437 € - 0,1865 € 14228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1713 € - 0,2224 € 21998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,13 € - 0,1671 € 33540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,13 € - 0,1671 € 85380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1575 € - 0,2031 € 55442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1575 € - 0,2031 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1437 € - 0,1865 € 32601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,13 € - 0,1671 € 13805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,13 € - 0,1671 € 3209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
  • di 6
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10067024

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10067178

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
24712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10066850

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
21527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

10067161

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
33470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Rivetto spinato
  • Forma testa rivetto
    Rotondo
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blu

10067093

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10066942

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10067123

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10067055

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
45393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Nero

10066898

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
53500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10067130

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Nero

10066959

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
153282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Blu

10066980

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
14228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10067208

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
21998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10066881

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
33540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Blu

10066805

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
85380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Nero

10067062

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
55442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10067017

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10066997

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
32601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10066799

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
13805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10066874

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
3209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm