Menu Ricerca

Rivetti a un quarto di giro

Disponibile

I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.

Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.

La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.

  • Tipi chiave a croce e con scanalatura
  • Adatti a un'ampia gamma di profondità del pannello e dimensioni dei fori di montaggio
  • Rilascio semplificato e montaggio rapido
  • Si blocca e si sblocca con una semplice rotazione di un quarto di giro
  • Materiali: acetale, copolimero di acetale, POM, nylon e PA
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB e UL94 V2
  • Colori: bianco, naturale e nero


Codice Serie: SR2309

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Altezza testa Diametro testa Stile Rivetto pre-assemblato Intervallo spessore pannello Tipo impronta Acquista
0,8166 € - 0,8166 € 10176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
15.0 mm
Style 3
1.6 - 5.0 mm
Impronta con intaglio
0,8166 € - 0,8166 € 7705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
15.0 mm
Style 3
1.6 - 5.0 mm
Impronta con intaglio
0,2943 € - 0,3191 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
1.0 - 2.7 mm
Impronta con intaglio
0,2653 € - 0,3039 € 1935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
1.0 - 2.7 mm
Impronta con intaglio
0,5955 € - 0,5955 € 10760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
15.9 mm
4.0 - 6.2 mm
Impronta con intaglio
0,5955 € - 0,5955 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
15.9 mm
2.0 - 5.0 mm
Impronta con intaglio
0,2183 € - 0,2915 € 8981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.3 mm
3.0 mm
20.0 mm
Style 4
No
3.0 - 8.0 mm
Impronta a croce
0,137 € - 0,137 € 8911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
No
4.0 - 7.5 mm
Impronta a croce
0,4919 € - 0,4919 € 11140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
No
2.5 - 5.0 mm
Impronta a croce
0,0889 € - 0,0889 € 9120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
3.7 mm
14.0 mm
Style 7
No
2.5 - 5.0 mm
Impronta a croce
0,5692 € - 0,5692 € 8808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
No
4.5 - 6.5 mm
Impronta a croce
0,485 € - 0,485 € 8019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
No
3.0 - 5.0 mm
Impronta a croce
0,5388 € - 0,5388 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
No
3.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,2293 € - 0,2293 € 11025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
1.0 mm
16.0 mm
Style 4
No
Impronta a croce
0,2058 € - 0,2058 € 21997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
2.3 mm
16.0 mm
Style 8
No
2.0 - 4.0 mm
Impronta a croce
0,4919 € - 0,4919 € 91226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
No
4.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,1581 € - 0,1581 € 6833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
No
6.0 - 8.2 mm
Impronta a croce
0,3261 € - 0,3261 € 15779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
3.7 mm
15.0 mm
Style 7
No
5.0 - 8.0 mm
Impronta a croce
0,2293 € - 0,2293 € 6795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
Style 8
No
2.0 - 5.0 mm
Impronta a croce
0,5388 € - 0,5388 € 25755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
No
4.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
  • di 2
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279113

Fascia di prezzo
0,8166 € - 0,8166 €

Livelli di giacenza
10176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 - 5.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Chiusura a quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Naturale 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Fascia di prezzo
0,8166 € - 0,8166 €

Livelli di giacenza
7705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 - 5.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Chiusura a quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,2943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.7 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Bianco 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
1935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.7 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.0 mm 6.2 mm (PT)

10022672

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,5955 €

Livelli di giacenza
10760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.0 - 6.2 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10022665

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,5955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 5.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10303177

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
8981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10279083

Fascia di prezzo
0,137 € - 0,137 €

Livelli di giacenza
8911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.7 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.0 - 7.5 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
11140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.5 - 5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10303207

Fascia di prezzo
0,0889 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
9120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.5 - 5.0 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Fascia di prezzo
0,5692 € - 0,5692 €

Livelli di giacenza
8808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.7 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 3.0 mm 5.0 mm (PT)

10279038

Fascia di prezzo
0,485 € - 0,485 €

Livelli di giacenza
8019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.9 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.0 - 5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,5388 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    19.9 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.5 - 6.0 mm
  • Altezza testa
    2.9 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 1.5 mm 6.0-6.1 mm (PT)

10303238

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
11025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Forma foro
    Rotondo
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.0 mm 4.0 mm (PT)

10303214

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
21997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
91226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.2 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Fascia di prezzo
0,1581 € - 0,1581 €

Livelli di giacenza
6833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    6.0 - 8.2 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10303191

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
15779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    5.0 - 8.0 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10303221

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
6795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 5.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,5388 €

Livelli di giacenza
25755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce