Menu Ricerca

Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.0 mm 7.5 mm (PT)

Realizzato in copolimero acetale. Questo rivetto ad assemblaggio rapido si blocca e si sblocca girando di un quarto di giro la vite e fornisce una soluzione di montaggio permanente. L'ancoraggio comprende una testa a croce. Adatto a un'ampia gamma di spessori di pannello e dimensioni di fori di montaggio.
Codice articolo Essentra :

10303184

Codice articolo precedente:

551652

8298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1003 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

100,30 €

1000 x 0,1003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 19.0 mm
Intervallo spessore pannello 4.0 - 7.5 mm
Intervallo diametro foro nel pannello removibile 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
Altezza testa 3.0 mm
Tipo di rivetto Fissaggio a un quarto di giro
Tipo impronta Impronta a croce
Forma foro Rotondo
Stile inserimento rivetto A un quarto di giro
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Stile 2
Rivetto pre-assemblato N
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci