Menu Ricerca

Rivetti a un quarto di giro

Disponibile

I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.

Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.

La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.

  • Tipi chiave a croce e con scanalatura
  • Adatti a un'ampia gamma di profondità del pannello e dimensioni dei fori di montaggio
  • Rilascio semplificato e montaggio rapido
  • Si blocca e si sblocca con una semplice rotazione di un quarto di giro
  • Materiali: acetale, copolimero di acetale, POM, nylon e PA
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB e UL94 V2
  • Colori: bianco, naturale e nero


Codice Serie: SR2309

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Altezza testa Diametro testa Stile Rivetto pre-assemblato Intervallo spessore pannello Tipo impronta Acquista
0,3484 € - 0,3484 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
S
1.4 - 4.5 mm
Impronta a croce
0,837 € - 0,837 € 5176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
15.0 mm
S
1.6 - 5.0 mm
Impronta con intaglio
0,4489 € - 0,9874 € 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
1.4 - 1.8 mm
Impronta con intaglio
0,5523 € - 0,5523 € 25755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
No
4.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,1621 € - 0,1621 € 6833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
No
6.0 - 8.2 mm
Impronta a croce
0,5523 € - 0,5523 € 19659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
No
3.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,2351 € - 0,2351 € 10025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,0911 € - 0,0911 € 5120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,1404 € - 0,1404 € 4911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
No
4.0 - 7.5 mm
Impronta a croce
0,5042 € - 0,5042 € 81220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
No
4.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,3342 € - 0,3342 € 15758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Impronta a croce
0,837 € - 0,837 € 7705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
15.0 mm
S
1.6 - 5.0 mm
Impronta con intaglio
0,5835 € - 0,5835 € 7808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
No
4.5 - 6.5 mm
Impronta a croce
0,5042 € - 0,5042 € 11050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
No
2.5 - 5.0 mm
Impronta a croce
0,211 € - 0,211 € 10997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,4971 € - 0,4971 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
No
3.0 - 5.0 mm
Impronta a croce
0,1028 € - 0,1028 € 8298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Impronta a croce
0,2237 € - 0,2988 € 6981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Impronta a croce
0,2351 € - 0,2351 € 5795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Impronta a croce
0,3016 € - 0,3271 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
S
1.0 - 2.7 mm
Impronta con intaglio
  • di 2
Serratura a quarto di giro 1.4 mm 5.0 mm Nylon Nero

10303320

Fascia di prezzo
0,3484 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.4 - 4.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.0 - 10.0 mm
  • Intervallo diametro foro pannello fisso
    9.5 mm | 0.374 in
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279113

Fascia di prezzo
0,837 € - 0,837 €

Livelli di giacenza
5176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 - 5.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Chiusura a quarto di giro
Serratura a quarto di giro 1.4 mm 1.8 mm POM Nero

10303337

Fascia di prezzo
0,9874 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.0 mm
  • Diametro testa
    19.5 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.4 - 1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Intervallo diametro foro pannello fisso
    10.0 mm | 0.394 in
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Fascia di prezzo
0,5523 € - 0,5523 €

Livelli di giacenza
25755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Fascia di prezzo
0,1621 € - 0,1621 €

Livelli di giacenza
6833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    6.0 - 8.2 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Fascia di prezzo
0,5523 € - 0,5523 €

Livelli di giacenza
19659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    19.9 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.5 - 6.0 mm
  • Altezza testa
    2.9 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303238

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
10025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303207

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
5120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10279083

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,1404 €

Livelli di giacenza
4911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.7 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.0 - 7.5 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Fascia di prezzo
0,5042 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
81220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.2 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10303191

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
15758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    6.0 - 8.2 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Naturale 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Fascia di prezzo
0,837 € - 0,837 €

Livelli di giacenza
7705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 - 5.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Chiusura a quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Fascia di prezzo
0,5835 € - 0,5835 €

Livelli di giacenza
7808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.7 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Fascia di prezzo
0,5042 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
11050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.5 - 5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303214

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
10997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 6.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 3.0 mm 5.0 mm (PT)

10279038

Fascia di prezzo
0,4971 € - 0,4971 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.9 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.0 - 5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10303184

Fascia di prezzo
0,1028 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
8298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.0 - 7.5 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 4.5 mm 7.0 mm (PT)

10303177

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
6981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    4.5 - 7.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10303221

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
5795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.5 - 6.0 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.7 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio