Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Svasati

Disponibile

I rivetti a testa svasata sono utilizzati nei fori svasati e in altre applicazioni che richiedono una finitura piatta. Il loro design consente di posizionarsi a filo della superficie, il che significa che la testa del rivetto non sporgerà una volta installato. Sono ideali per applicazioni su binari scorrevoli.

Questi rivetti hanno anche un design resistente alle manomissioni e sono in grado di ospitare fori svasati secondo le specifiche DIN ISO 7721.

  • Materiale: nylon 6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1811

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione foro svasato Diametro foro compatibile Colore Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1543 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
Nero
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,2074 € - 0,2772 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 mm
Nero
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1572 € - 0,1798 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
Nero
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1541 € - 0,1763 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
Nero
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1555 € - 0,1777 € Richiedi il lead time qui
10.4 mm
Nero
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1056 € - 0,1123 € 2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 mm
Bianco
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,1543 € - 0,1756 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
Bianco
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,0567 € - 0,0567 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
Bianco
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1555 € - 0,1777 € Richiedi il lead time qui
10.4 mm
Bianco
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1543 € - 0,1756 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 mm
Nero
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1557 € - 0,1784 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 mm
Bianco
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1487 € - 0,1699 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 mm
Bianco
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
Svasato N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10027516

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10027530

Fascia di prezzo
0,2772 € - 0,2074 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 6.5 mm
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10027547

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.5 - 8.5 mm
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10488102

Fascia di prezzo
0,1763 € - 0,1541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.5 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173473

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.1 - 5.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    10.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10027523

Fascia di prezzo
0,1123 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10027509

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10636237

Fascia di prezzo
0,0567 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.5 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10633755

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.1 - 5.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    10.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10027493

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10112762

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 6.5 mm
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm
Svasato N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10027554

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensione foro svasato
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.5 - 8.5 mm
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Diametro testa
    8.8 mm