Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetto a forte serraggio

Disponibile

I rivetti resistenti sono caratterizzati dalla rapidità e dalla facilità del loro montaggio a pressione. Sono costituiti da un unico pezzo con pin premontato che consente di installarli rapidamente a mano o con l'utilizzo di utensili automatici. Possono essere rimossi facilmente tirando il perno dal passacavo.

La nostra gamma di rivetti resistenti è adatta ad applicazioni che richiedono un elemento di fissaggio a pressione a montaggio frontale (fissaggio sul lato cieco), rimovibile e riutilizzabile. Questi rivetti offrono esattamente tali caratteristiche e molte altre ancora! Garantiscono inoltre ottima resistenza alle vibrazioni e rappresentano una soluzione resistente per applicazioni leggere.

Il rivetto ha un design robusto che rimane ben saldo nella propria struttura, offrendo al contempo una finitura pulita e ordinata. Questi rivetti sono resistenti, affidabili ed estremamente economici.

  • Materiale: Nylon 6/6
  • Opzioni con classificazione UL94 HB e UL94 V2
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1912

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,6571 € - 0,6571 € 7711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
0,1517 € - 0,1517 € 8993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,1002 € - 0,1002 € 12286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
0,1059 € - 0,1059 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
0,2067 € - 0,2067 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1054 € - 0,1504 € 1630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1075 € - 0,1571 € 7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
0,1062 € - 0,1504 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
  • di 2
Rivetto a serraggio forte N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278789

Fascia di prezzo
0,6571 € - 0,6571 €

Livelli di giacenza
7711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.4 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 4.0 mm 8.0 mm (PT)

10278833

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,1517 €

Livelli di giacenza
8993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    23.0 mm
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    2.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8 - 8.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 9.0 mm 13.0 mm (PT)

10278802

Fascia di prezzo
0,1002 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
12286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    23.0 mm
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.0 - 13.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7 - 7.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 3.5 mm 7.0 mm (PT)

10278871

Fascia di prezzo
0,1059 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    23.0 mm
  • Diametro testa
    17.9 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 7.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.5 mm
Mini a serraggio forte N/A 3.3 mm 3.9 mm (PT)

10177259

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.6 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.3 - 3.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.3 mm
Mini a serraggio forte N/A 2.0 mm 2.7 mm (PT)

10036297

Fascia di prezzo
0,1504 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
1630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.6 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 2.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.7 - 2.8 mm
Mini a serraggio forte N/A 6.7 mm 7.4 mm (PT)

10036334

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.9 mm
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.7 - 7.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.7 - 3.9 mm
Mini a serraggio forte N/A 2.7 mm 3.3 mm (PT)

10036303

Fascia di prezzo
0,1504 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.1 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.3 mm